Home Page
1
17
Catalog Number
P.D.
D
Fig.
No.
0.15
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.75
0.8
Module
à A 1B 8MYSH1012
à A 1B 8MYSH1013
à A 1B 8MYSH1015
à A 1B 8MYS02010
à A 1B 8MYS02014
à A 1B 8MYS02020
à A 1B 8MYSH2015
à A 1B 8MYS03010
à A 1B 8MYS04012
A 1B 8MYK05010
à A 1B 8MYS05010
à A 1B 8MYS05012
A 1B 8MYK05012
A 1B 8MYK05015
A 1B 8MYK05016
A 1B 8MYK05018
A 1B 8MYKH7010
A 1B 8MYKH7012
A 1B 8MYKH7015
A 1B 8MYK08014
A 1B 8MYK08015
No.
of
Teeth
12
13
15
10
14
20
15
10
12
10
10
12
12
15
16
18
10
12
15
14
15
d
Bore
H8
S
Face
Width
4
8
7
55
55
18
20
55
20
L
Length
l
A
47
13
45
45
10
12
3
3
3
1.905
2.055
2.31
2.24
2.9
4.1
3.75
3.15
4.88
5
5.24
6.2
6
7.5
8
9
7.5
9
11.25
11.2
12
T
Set
Screw
M3X0.5
M3X0.5
MATERIAL: Brass
2.205
2.355
2.61
2.64
3.3
4.5
4.25
3.75
5.68
6
6.24
7.2
7
8.5§
9
10
9
10.5
12.75
12.8
13.6
4
2.5
3.2
2
2.8
2.8
2.8
2
4
10
10
8
8
à Suitable for use with speed reducers.
§
Hub end is 9mm O.D.
BRASS
20° PRESSURE ANGLE
* Bore Tolerance:
1 & 1.5 mm
+ 0.012, + 0.004
1.2, 2 & 4 mm
- 0.02, - 0.04
¶
Bore Tolerance:
2 mm
- 0.01, - 0.03
** Bore Tolerance:
3 mm
- 0.014, - 0.03
D Bore Tolerance:
3 mm
+ 0.014
4 & 5 mm
+ 0.018
Pinions - Module 0.15 to 0.8
3
1
1
2
2
3
1
2
*
*
*
*
*
**
*
*
4D
1
1
1.5
1.2
2
2
2
2
3
2
4
3D
5D
M3X0.5
¶
¶
¶
Fig. 1
P.D.
D
d
d
l
S
A
L
l
S
L
T
P.D.
D
S
P.D.
D
Fig. 2
Fig. 3